|
|
|
BRS397W360ACA
Lexium BRS 3f léptet?motor, 85 mm, 2,26 Nm, motorhossz 68 mm, Lexium SD3 léptet?motor-hajtáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium SD3
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mozgásérzékelő modul
|
Készülék rövid neve
|
BRS3
|
Maximális mechanikai sebesség
|
3000 rpm
|
Motortípus
|
3-fázisú léptetőmotor
|
Motorpólusok száma
|
6
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
230 V AC
325 V DC
|
Rögzítés
|
Karima 85 mm
|
Motor perem mérete
|
85 mm
|
Hosszúság
|
111 mm
|
Gallér központ átmérője
|
60 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Gallér központ mélysége
|
2 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
6,5 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
98,99 mm
|
Elektromos csatlakozás
|
AS-Interface csatlakozó
|
Tartó fék
|
Nincs
|
Tengelyvég
|
Leágazásmentes
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
12 mm
|
Tengelyhossz
|
30 mm
|
Névleges forgatónyomaték
|
2 N.m
|
Csúcslassulási nyomaték
|
1,9 N.m
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
1,9 N.m
|
Tartó nyomaték
|
2,26 N.m
|
Forgórész tehetetlenség
|
1,1 kg.cm²
|
Felbontás
|
1,8°, 0,9°, 0,72°, 0,36°, 0,18°, 0,09°, 0,072°, 0,036° tárolás
200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 lépés NC érintkez?
|
Pontossági hiba
|
+/- 6 arc min
|
Maximum starting frequency
|
5,3 kHz
|
[In] névleges áramerősség
|
1,75 A
|
Ellenállás
|
6,5 Ohm (tekercselés)
|
Időállandó
|
7 ms
|
Maximális radiális erő Fr
|
100 N (els? tengelyvég)
50 N (második tengelyvég)
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
175 N (húzóer?)
30 N (nyomóer?)
|
Üzemidő órában
|
20000 óra (csapágy)
|
Angular acceleration
|
200000 rad/s²
|
Termék súlya
|
2,1 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 50347
IEC 60072-1
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m terhelhet?ség csökkenése nélkül
|
Relatív páratartalom
|
15…85 % kondenzáció nélkül
|
Rezgési ellenállás
|
25 gn
4 beágyazott weboldal megfelel IEC 60034-14
|
IP védettségi szint
|
IP41 tengely kimenet: conforming to IEC 60034-5
IP56 összes kivéve tengelyperselyt: conforming to IEC 60034-5
|
Hőmérsékleti osztály
|
F tekercselés megfelel IEC 60034-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
22 cm
|
1. csomag szélessége
|
19,5 cm
|
1.csomag hossza
|
40 cm
|
1. csomag súlya
|
2,464 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
73,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
60 cm
|
2. csomag hossza
|
80 cm
|
2. csomag súlya
|
42,496 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
12
|
3.csomag magassága
|
77 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
60 cm
|
3. csomag súlya
|
44,632 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
1821
|
Garancia
|
|