Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Állítható
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
250...630 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Állítható
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
15…400 s -1,5 x Ir
0,35…11 s -7,2 x Ir
0,5…16 s -6 x Ir
|
Termikus memória
|
20 perc a kioldás előtt és után
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Állítható
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Állítható
|
[tsd] Short-time protection delay adjustment range
|
0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Állítható
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1,5...11 x In
|
Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig
|
Állítható
|
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range
|
0,4...1 x In esetén In = 40 A
0,2...1 x In esetén In > 40 A
Ig enable on/off
|
Ground-fault protection time delay adjustment type tg
|
Állítható
|
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range
|
0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
|
Szivárgóáram-védelem
|
Nincs
|
Zónaszelektív reteszelés ZSI
|
Van
|
Helyi jelzés
|
Vev? aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld)
Túlterhelés: LED 90% Ir (piros)
Túlterhelés: LED 95% Ith (narancs)
|
Kijelző típusa
|
LCD kijelző
|
Mérés típusa
|
Energia (P,Q,S)
|
Adatkommunikáció
|
Árammérés
Védelmi és riasztási beállítások
Rögzített időpontú történet- és eseménytáblázat
Pillanatnyi és előírt értékek
Karbantartási mutatók
Áramot és energiát igényel
Energia minőség
Maximéterek/miniméterek
|
Elektromos adatrögzítés
|
Karbantartási mutatók
|