Schneider-Electric
 
ELG735794 picture- Schneider-electric
ELG735794
ELSO Orvos hívó nyomógomb burkolat, fehér JOY
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Enerlin'X
Esztétikai név ELSO MEDIOPT care
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Színárnyalat Tiszta fehér (RAL 9010)
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye Hívás kapcsoló
Billentyűk száma 1
Jelölés Orvoshívó szimbólum
Termék kompatibilitása ELSO Joy kerettel kiegészítve
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,0 cm
1. csomag szélessége 7,0 cm
1.csomag hossza 7,0 cm
1. csomag súlya 23,6 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 7,8 cm
2. csomag szélessége 7,8 cm
2. csomag hossza 10,4 cm
2. csomag súlya 118 g
3.csomag magassága 108,1 cm
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám Fc63190f-d73a-4ee6-88d2-9fc422c1217c
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő