Schneider-Electric
 
ETK10120E picture- Schneider-electric
ETK10120E
ULTRA Belsőkönyök (101x34, 101x50)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Ultra
Termék vagy alkatrész típusa Belső sarok
Készülék alkalmazás Kábel elosztása
Színárnyalat Fehér (RAL 9010)
Mennyiség készletenként 5 darabos készlet
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Kiegészítő jellemzők
Csatormázási méret 101 x 34 mm
101 x 50 mm
Csővezeték anyag Műanyag
Beállítás Állítható
Rögzítési mód Furatokba csatlakoztatható
Anyag PC/ABS
Magasság 110 mm
Szélesség 106 mm
Mélység 106 mm
Környezet
Szabványok EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2006/A2
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
IP védettségi fok IP40
IK védettségi fok IK07
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 8 cm
1.csomag hossza 11 cm
1. csomag súlya 65 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 11 cm
2. csomag szélessége 21 cm
2. csomag hossza 28 cm
2. csomag súlya 457 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 35
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 40 cm
3. csomag hossza 60 cm
3. csomag súlya 3,821 kg