Schneider-Electric
 
EVP2MX picture- Schneider-electric
EVP2MX
4G antenna EVlink Smart Wallbox EV2MM modemhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád EVlink
Termék vagy alkatrész típusa Antenna
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása EVlink EVlink Smart Wallbox töltőállomás
EVlink EVlink City töltőállomás
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,5 cm
1. csomag szélessége 7,5 cm
1.csomag hossza 14,7 cm
1. csomag súlya 193,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 4,41 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat