Működtetőfogantyú típusa
|
Külső jobb oldali
Külső homlokzati
Közvetlen homlokzati
|
Rögzítés
|
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
12 kV
|
Névleges üzemi teljesítmény W-ben
|
295 kW -6 V
355 kW -400 V
355 kW -500 V
400 kW -6 V
|
Megszakítóképesség
|
60 W
|
Bekapcsolási teljesítmény
|
6300 A -400 V AC-3
|
Megszakítási kapacitás
|
5040 A -400 V (AC-3)
|
Rövidzárlati ellenállás
|
70 kA
|
Mechanikai tartósság
|
8000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
1000 ciklus AC-23B
1000 ciklus AC-3
200 ciklus DC-23B
200 ciklus DC-3
|
Csatlakozás típusa
|
Betápláló áramkör: sínek63 mm²
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval 2 kábel 150 mm²
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval 2 kábel 300 mm²
|
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény
|
100 kA -400 V gG biztosítókkal védve
|
Meghúzási nyomaték
|
Betápláló áramkör: 44 N.m
|