Schneider-Electric
 
HMIBMIEA5DD1101 picture- Schneider-electric
HMIBMIEA5DD1101
Magelis iPC, Modular Box PC Basic, 64GB eMMC, 4GB DDR3, Windows 10
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony K
Termék vagy alkatrész típusa Modular box PC
Készülék rövid neve Moduláris Box PC Optimized
Termékcsalád kompatibilitása IHC
HMIDM moduláris kijelző
Tartozék / különálló alkatrész Panel PC mellett HMIDM moduláris kijelzz? HDD-vel
Processzor neve Intel Atom E3930 1,8 GHz-ig
Operációs rendszer Windows 10 IoT Enterprise 64 bittöbbnyelv?
Szoftvercsomag Node-RED és rendszer node-ok helyreállító IIoT összeköttetés megszólalási feszültség
McAfee white listing telepít? cyber security licensz szükséges
EcoStruxture Secure Connect Advisor éves el?fizetés cyber security licensz szükséges
EcoStruxure Operator Terminal Expert run time HMI licensz szükséges
EcoStruxure Machine SCADA Expert run time HMI/SCADA a küszöb átlépésekor
EcoStruxure Augmented Operator Advisor szerver kiterjesztett valóság licensz szükséges
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely Könyv elrendezésű
Fektetett elrendezésű
Falra szerelhető
Adattároló berendezés 64 GB eMMC (forrasztott)
Memórialeírás 4 GB RAM DDR3 belső (nem tárolásra)
Bővítőhelyek száma 1 slot(s) for mini PCI Express teljes méretű opcionális interfészlemezzel,
Bővítőhelyek száma 1,0 csatlakozónyílás(ok) esetén mini PCIe
Kijelző felbontása 3200 x 2000 pixel 70 °F-en kalibrált
Figyelő időzítő 1…255 ms
Hűtés típusa Ventilátor nélkül
Villamos csatlakozás Csavaros csatlakozók, connector type: pin, 1 utas, circuit application: földel? végz?dés - location: fenéklap
AS-Interface csatlakozó, connector type: SMA, 3 utas - location: fels?
Integrált csatlakozási típus Display port mellett 1 mellett elüls?
Ethernet mellett 2 RJ45 Realtek 8111G, átviteli sebesség: 10/100/1000 Mbps mellett fenéklap IEEE 1588 támogatott
COM1 soros vonal esetén tartalék akkumulátor mellett 1 dugó SUB-D 9 RS232/422/485 mellett fenéklap nem ismétlődő < 1 s 25°C
USB 2.0 port mellett 1,0 USB A-típus, átviteli sebesség: 480 Mbit/s mellett fenéklap
USB 3.0 port mellett 1,0 USB A-típus, átviteli sebesség: 5 Gbit/s mellett fenéklap
TPM v2.0 csatlakozó esetén cyber security - hardware titkosítás külön HMIYMINATPM201 TPM modul telepítendő mellett alaplap
Kiberbiztonság UEFI jelszavas bootolás
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC tápegység PoE
100...277 V AC tápegység PoE
Betáplálási feszültség korlátok 9,6…28,8 V
Indítási áram 2,03 A
Teljesítményigény W-ban 20,0 W (Box PC)
15,0 W (4:3 12" HMIDM6421 kijelzővel)
16,0 W (with Wide 12" display HMIDM6521)
17,0 W (4:3 15" HMIDM7421 kijelzővel)
19,0 W (with Wide 15" display HMIDM7521)
20,0 W (with Wide 19" display HMIDM9521)
21,0 W (with Wide 22" display HMIDMA521)
Vezérlés típusa BE/KI gomb
Fő típus Basic Optimised
Mélység 46 mm
Magasság 150 mm
Szélesség 187 mm
Termék súlya 1,2 kg
Környezet
Szabványok A osztály 2 csoport IEC 55011
IEC 61000-6-4
IEC 61131-2 : 2003
FCC part 15 class A
UL 60950-1
Termékbizonyítvány CE
CULus 508
UL 60950-1 IT berendezésekhez
EAC
CCC
RCM
Minőségi címkék CE
Irányelvek 2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
IP védettségi szint IP40 megfelel MSZ EN 60529
Elektromágneses kompatibilitás Hálózati frekvencián a mágneses mez?k elleni védettség conforming to IEC 61000-4-11
Zavaró mező kibocsátás class A conforming to IEC 55011
Vezetett zavarkibocsátás class A conforming to EN 55022-11 1. csoport
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -20…60 °C megfelel IEC 60068-2-27
-20…60 °C megfelel IEC 60068-2-14 test Na
Relatív páratartalom 10…95 % nem kondenzálódó megfelel IEC 60068-2-30
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…50 °C (kézi visszaállítással) megfelel IEC 60068-2-27
0…50 °C fektetett elrendezésű
0…45 °C mellett mini PCIe
0…45 °C fektetett elrendezésű mellett mini PCIe
Üzemi magasság 2000 m megfelel IEC 60664-1
Rezgési ellenállás 2 gn egyenletes gyorsulás (f = 5…500 Hz) egyajtós szekrények
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,400 cm
1. csomag szélessége 22,000 cm
1.csomag hossza 32,500 cm
1. csomag súlya 1,566 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 10,662 kg
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.