|
|
|
ISM10356
OPTILINE 45 Takaróelem+2 toldó 140x55, alumínium
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
OptiLine 50
|
Kábel installációs rendszer
|
Csatornázás
|
Product type
|
Csatlakozásfed? elem homloklaphoz
|
Colour
|
Fémes alumínium
|
Quantity package 1 / unit
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Csővezeték anyag
|
Alumínium
|
Csatormázási méret
|
140 x 55 mm
|
Rögzítési mód
|
Furatokba csatlakoztatható
|
Product material
|
PC/ABS festett
|
Hosszúság
|
100 mm
|
Magasság
|
145 mm
|
Szélesség
|
57 mm
|
Környezet
Szabványok
|
73/23/EWG
99/5/EEC
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-1: 2005:2013/A1
EN 50085-2-1:2006/A2
EN 50085-2-1:2011/A12
NF C 68-102
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP30
|
IK védettségi fok
|
IK07
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
14,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,700 cm
|
1.csomag hossza
|
2,400 cm
|
1. csomag súlya
|
45,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
75
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,862 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Fenntartható csomagolás
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|