|
|
|
LA9ZX01245
Gyűjtősín borítás 1m, 10mm -es
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
C120
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Összeköt?sín fedél
|
Készülék rövid neve
|
címketartó
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
PowerPact H-Frame
PowerPact J-Frame
PowerPact L-Frame
|
Hosszúság
|
1 m
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,000 cm
|
1.csomag hossza
|
111,000 cm
|
1. csomag súlya
|
106,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
5,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
12,000 cm
|
2. csomag hossza
|
111,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,062 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
320
|
3.csomag magassága
|
135,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
46,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
|
|