Schneider-Electric
 
LA9ZX01287 picture- Schneider-electric
LA9ZX01287
1 pól.csatlakozó,70mm2, 5mm-es gyűjtősínhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve címketartó
Termék vagy alkatrész típusa Sorkapcsos csatlakozó
Mennyiség készletenként 25 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Ie névleges üzemi áram 400 A
[Ui] névleges szigetelési feszültség 690 V
Szerelési mód Sín
Kábel keresztmetszete 16…70 mm²
Szín Szürke
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,500 cm
1. csomag szélessége 12,500 cm
1.csomag hossza 14,000 cm
1. csomag súlya 70,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 7,500 cm
2. csomag szélessége 12,500 cm
2. csomag hossza 14,000 cm
2. csomag súlya 1,795 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 150
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 10,920 kg