Schneider-Electric
 
LAD7B106 picture- Schneider-electric
LAD7B106
Sínre pattintható sorkapocsléc LR97D-hez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa Sorkapcsos csatlakozó
Készülék rövid neve LAD3
Termék kompatibilitása LRD01...35
LR3D01...D35
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozások - bekötési pontok Csavaros kapocstömb
Magasság 85 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 80 mm
Termék súlya 0,1 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,800 cm
1. csomag szélessége 9,000 cm
1.csomag hossza 7,500 cm
1. csomag súlya 94,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,690 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 400
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 60,900 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő