Schneider-Electric
 
LC2K09004B7 picture- Schneider-electric
LC2K09004B7
Mágneskapcsoló 9A 24V AC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys K
Termék vagy alkatrész típusa Váltó kapcsoló
Készülék rövid neve LC2V
Készülék alkalmazás Vezérlés
Mágneskapcsoló alkalmazás Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-1
Készülék bemutatása Gyárilag összeszerelt irányváltó erősáramú gyűjtősínnel
Pólusok megnevezése 4P
Power pole contact composition 4 NO
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: 6 V AC 50/60 Hz
Le névleges üzemi áram 20 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for betápláló áramkör
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség 24 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Túlfeszültség kategória III
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 20 A (at 60 °C) for betápláló áramkör
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 110 A AC for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Névleges megszakítóképesség 110 A at 220...240 V conforming to IEC 60947-1
110 A at 380...415 V conforming to IEC 60947-1
110 A at 415 V conforming to IEC 60947-1
110 A at 440 V conforming to IEC 60947-1
80 A at 500 V conforming to IEC 60947-1
70 A at 660/690 V conforming to IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 90 A 50 °C - 1 s for betápláló áramkör
85 A 50 °C - 5 s for betápláló áramkör
80 A 50 °C - 10 s for betápláló áramkör
60 A 50 °C - 30 s for betápláló áramkör
45 A 50 °C - 1 perc for betápláló áramkör
40 A 50 °C - 3 perc for betápláló áramkör
20 A 50 °C - >= 15 min for betápláló áramkör
Kapcsolt biztosíték méretezés 25 A gG at <= 440 V for betápláló áramkör
25 A aM for betápláló áramkör
Átlagos impedancia 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for betápláló áramkör
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 600 V megfelel UL 508-CM
Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Betápláló áramkör: 600 V megfelel CSA C22.2 No 14
Elektromos élettartam 0,16 Mciklus 20 A AC-1 Ue mellett <= 690 V
Reteszeléses típusa Mechanikus
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Sín
Szabványok EN/IEC 60947-4-2
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-5-1
Terméktanúsítványok CCC
CCC
UL-Aex
CSA-Ex
EAC
CE
UKR
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5…4 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,34…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5…4 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,34…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Meghúzási nyomaték 0,8…1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás 2. sz. Philips
0,8…1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás Ø 6 mm-es lemez
0,8…1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás pozidriv No 2
Üzemidő 10...20 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás
10...20 ms tekercs áramtalanítás és NO nyitás
Biztonság megbízhatósági szintje B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
Mechanikai tartósság 5 Mciklus
Üzemelési ráta 3600 cikl/óra
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C)
Kidobás: 0,2...0,75 Uc (at <50 °C)
Bekapcsolási túláram VA-ban 30 VA (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 4,5 VA (at 20 °C)
Hőveszteség 1,3 W
Környezet
IP védettségi szint IP20 megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés TC/TH megfelel IEC 60068-1
TC/TH megfelel DIN 50016
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…80 °C
Üzemi magasság 2000 m nélkül
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Követelmény 2 megfelel NF F 16-102
Követelmény 2 megfelel NF vagy DIN
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, Y irányban: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, Z irányban: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések mágneskapcsoló nyit: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések mágneskapcsoló kikapcsolt, Y irányban: 6 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések nyitott kontaktor Z tengelyen: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések érintkezők és elektródák a betáplálástól: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 4 Gn, 5...300 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Rezgések mágneskapcsoló kikapcsolt, X irányban: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges megfelel IEC 60068-2-6
Magasság 58 mm
Szélesség 90 mm
Mélység 57 mm
Termék súlya 0,38 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,9 cm
1. csomag szélessége 6,5 cm
1.csomag hossza 9,2 cm
1. csomag súlya 358,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 9,342 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 183
Garancia
Garancia 18 months