Schneider-Electric
 
LP2K0610BD picture- Schneider-electric
LP2K0610BD
Irányváltó mágneskapcsoló 6A, 1 záró, DC, 2,4 W
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys K
Termék vagy alkatrész típusa Irányváltó megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LP4K
Készülék alkalmazás Vezérlés
Mágneskapcsoló alkalmazás Motorvezérlés
Felhasználási kategória AC-3e
AC-4
AC-41
Készülék bemutatása Gyárilag összeszerelt irányváltó er?sáramú gy?jt?sínnel
Pólusok megnevezése 3P
Power pole contact composition 3 NO
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: 6 V AC 50/60 Hz
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: <= 690 V AC 50/60 Hz
Le névleges üzemi áram 6 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for betápláló áramkör
6 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-4 for betápláló áramkör
Motorteljesítmény kW 1,5 kW -220...240 V AC 50/60 Hz
2,2 kW -380...415 V AC 50/60 Hz
3 kW -440 V AC 50/60 Hz
Vezérlő áramkör típus DC szabvány
Vezérlőkör feszültség 24 V DC
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Túlfeszültség kategória III
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 20 A (at 60 °C) for betápláló áramkör
10 A (at 50 °C) for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 110 A AC for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
110 A AC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-1
Névleges megszakítóképesség 110 A at 220...240 V conforming to IEC 60947-1
110 A at 380...415 V conforming to IEC 60947-1
110 A at 415 V conforming to IEC 60947-1
110 A at 440 V conforming to IEC 60947-1
80 A at 500 V conforming to IEC 60947-1
70 A at 660/690 V conforming to IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 90 A 50 °C - 1 s for betápláló áramkör
85 A 50 °C - 5 s for betápláló áramkör
80 A 50 °C - 10 s for betápláló áramkör
60 A 50 °C - 30 s for betápláló áramkör
45 A 50 °C - 1 perc for betápláló áramkör
40 A 50 °C - 3 perc for betápláló áramkör
20 A 50 °C - >= 15 min for betápláló áramkör
80 A - 1 s for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
90 A - 500 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
110 A - 100 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Kapcsolt biztosíték méretezés 25 A gG at <= 440 V for betápláló áramkör
25 A aM for betápláló áramkör
10 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-1
10 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to VDE 0660-102
Átlagos impedancia 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for betápláló áramkör
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 600 V megfelel UL 508-CM
Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V megfelel UL 508-CM
Betápláló áramkör: 600 V megfelel CSA C22.2 No 14
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V megfelel CSA C22.2 No 14
Elektromos élettartam 1,3 Mciklus 6 A AC-3e Ue mellett <= 440 V
1,3 Mciklus 6 A AC-4 Ue mellett <= 440 V
0,05 Mciklus 36 A AC-41 Ue mellett <= 440 V
Reteszeléses típusa Mechanikus
Rögzítés Lemez vagy panel szerel?készlettel
Sín
Szabványok EN/IEC 60947-4-2
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-5-1
Terméktanúsítványok CCC
CCC
UL-Aex
CSA-Ex
EAC
CE
UKR
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5…4 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,34…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5…4 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,34…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Meghúzási nyomaték 0,8…1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás 2. sz. Philips
0,8…1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás Ø 6 mm-es lemez
Üzemidő 30...40 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás
10 ms tekercs áramtalanítás és NO nyitás
Biztonság megbízhatósági szintje B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
Mechanikai tartósság 5 Mciklus
Üzemelési ráta 3600 cikl/óra
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőkör feszültség korlátok M?ködési: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C)
Kidobás: 0.1...0.75 Uc (at <50 °C)
Bekapcsolási túláram W-ben 3 W 20 °C)
Tartási áramfogyasztás W-ben 3 W -20 °C
Hőveszteség 3 W
Kiegészítő érintkezők típusa Típus pillanatnyi 1 NO
Minimális kapcsolóáram 5 mA for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Minimális kapcsolófeszültség 17 V for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Nem átlapoló távolság 0,5 mm
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Környezet
IP védettségi szint IP20 megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés TC/TH megfelel IEC 60068-1
TC/TH megfelel DIN 50016
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…80 °C
Üzemi magasság 2000 m nélkül
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Követelmény 2 megfelel NF F 16-102
Követelmény 2 megfelel NF vagy DIN
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések mágneskapcsoló nyit: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések érintkez?k és elektródák a betáplálástól: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 4 Gn, 5...300 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Rezgések mágneskapcsoló kikapcsolt, X irányban: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függ?leges megfelel IEC 60068-2-6
Ütések mágneskapcsoló kikapcsolt, Y irányban: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések nyitott kontaktor Z tengelyen: 6 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, Y irányban: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, Z irányban: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Magasság 58 mm
Szélesség 90 mm
Mélység 57 mm
Nettó súly 0,48 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,5 cm
1. csomag szélessége 9,2 cm
1.csomag hossza 6 cm
1. csomag súlya 446 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 9,262 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 225
Garancia
Garancia 18 months