Schneider-Electric
 
LV431540 picture- Schneider-electric
LV431540
Motoros hajtás 110–130 V AC 50/60 Hz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve MT250
Termék vagy alkatrész típusa Motormechanizmus
Készülék alkalmazás Autóalkalmazás
Tartománykompatibilitás Compact NS NSX250
Compact NS NSX250 DC
Vezérlő típusa START FORWARD nyomógomb
Vezérlőkör feszültség 110...130 V AC 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Rögzített, 2 TL között
Circuit breaker frame rated current 250 A
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőjel típusa Impulzus
Fenntartó
Circuit breaker response time < 700 ms open
< 80 ms closed
Maximális üzemelési frekvencia 4 / perc
Teljesítményigény VA-ban 500 VA zárul
500 VA nyitás
Tartozék SDE adapter
Reteszelési opciók leírása Lakatolás OFF állapotban
1 ... 3 lakat ˜ 5 ... ˜ 8
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,5 cm
1. csomag szélessége 12,0 cm
1.csomag hossza 17,0 cm
1. csomag súlya 1,39 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 21,707 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám A3dc0f23-906d-490a-acce-c58e25990143
BVB
print Elfogadva
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 14
Garancia
Garancia 18 months