Schneider-Electric
 
LV516450 picture- Schneider-electric
LV516450
EasyPact CVS160N (50kA) 3P3D MA100
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád EasyPact
Termékválaszték Easypact CVS100...250
Termék neve EasyPact CVS
Készülék rövid neve CVS160NA
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék alkalmazás Motor
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok leírása 3d
Earth leakage protection (Vigi add on) Nincs
Névleges áramerősség 100 A -65 °C
Hálózat típusa AC
Felhasználási kategória AC
[Icu] Breaking capacity 50 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
40 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
80 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Kioldóegység megnevezése MA
Kioldóegység technológia Mágneses
Kioldó egység névleges értékek 100 A -65 °C
Védelem típusa Rövidzár
Kiegészítő jellemzők
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV conforming to EN/IEC 60947-3
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Megszakítónévleges értékek kód N
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 30 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
80 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Mechanikai tartósság 25000 ciklus
Elektromos élettartam 12000 ciklus 415 V izzólámpa megfelel IEC 60947-2
Vezérlő típusa Kapcsoló
Rövid idejű megszólalás beállítás típusa Állítható
Isd rövididejű megszólalási beállítási tartomány 6...14 x In
Pillanatnyi küszöbérték beállítási típus Ii Állítható
Pillanatnyi megszólalási érték beállítási tartomány 6...14 x In
Érintkező helyzetjelző Igen
Rögzítés Síntartó kengyel
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Csatlakozások - bekötési pontok Csavaros csatlakozók
Csatlakozásosztás 35 mm
Kompatibilitási kód CVS160
Szélesség 105 mm
Mélység 86 mm
Magasság 161 mm
Termék súlya 1,5 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-2
EN 60947-3
Terméktanúsítványok IEC-Ex INE 16.0047X
GOST
Áramütés védelmi osztály II osztály
IP védettségi szint IP40
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9 cm
1. csomag szélessége 10,5 cm
1.csomag hossza 16 cm
1. csomag súlya 2,25 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 7
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 15,75 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 49bf38c5-56a0-475d-90bd-a88ef3d2ace2
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No