Schneider-Electric
 
LVS08713 picture- Schneider-electric
LVS08713
IP30 sarokelem
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa Szögben forduló csatlakozó
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT P váz készlet
Linergy Linergy BW összekötősín
Termék kompatibilitása IP55 szekrény
IP védettségi szint IP30
Kiegészítő jellemzők
Installation description Mező
Cella-készülék csatlakozás Linergy BW vízszintes gyűjtősín
Mennyiség készletenként 1 darab
Magasság 260 mm
Szélesség 175 mm
Mélység 312 mm
Termék súlya 14,16 kg
Felületkezelés Matt
Textured
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9003)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 16,5 cm
1. csomag szélessége 51,0 cm
1.csomag hossza 80,5 cm
1. csomag súlya 14,27 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 49,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 68,5 kg
Kínálat fenntarthatósága
BVB
print Elfogadva
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
PVC-mentes Igen