Schneider-Electric
 
LVS08794 picture- Schneider-electric
LVS08794
4 db mélységi kábeltartó, D=400mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa Kábelszorító tartó
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Kábelezés tartozék
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Termék kompatibilitása Váz
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely Oldal
Rögzítés Funkcionális oszlopok
Installation description Mező
Mennyiség készletenként 4 darabos készlet
Hosszúság 400 mm
Magasság 30 mm
Szélesség 400 mm
Mélység 10 mm
Termék súlya 0,675 kg
Anyag Fém
Szín Természetes
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 6,5 cm
1.csomag hossza 36,5 cm
1. csomag súlya 679,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 20,0 cm
2. csomag szélessége 28,0 cm
2. csomag hossza 38,0 cm
2. csomag súlya 13,833 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 480
3.csomag magassága 74,5 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 120,0 cm
3. csomag súlya 341,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
BVB
print Elfogadva
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
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék