Schneider-Electric
 
LVS08796 picture- Schneider-electric
LVS08796
4 db mélységi kábeltartó, D=600mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa Kábelszorító tartó
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Kábelezés tartozék
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Termék kompatibilitása Váz
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely Oldal
Rögzítés Funkcionális oszlopok
Installation description Mező
Mennyiség készletenként 4 darabos készlet
Hosszúság 200 mm
Magasság 30 mm
Szélesség 200 mm
Mélység 10 mm
Nettó súly 0,42 kg
Anyag Fém
Szín Természetes
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,300 cm
1. csomag szélessége 6,800 cm
1.csomag hossza 20,000 cm
1. csomag súlya 428,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 21,000 cm
2. csomag szélessége 28,000 cm
2. csomag hossza 38,000 cm
2. csomag súlya 11,071 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 200
3.csomag magassága 35,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 100,568 kg
Kínálat fenntarthatósága
BVB
print Elfogadva
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
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék