|
|
|
LVS08814
2 db emelő/merevítő kereszttartó
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Merevítőkészlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Emelés
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
|
Termék kompatibilitása
|
IP31 szekrény
IP43 szekrény
IP30 szekrény
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
2 fali szekrény + 2 kábelcsatorna
2 álló szekrény + 2 kábelcsatorna
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Anyag
|
Acél
|
Magasság
|
125 mm
|
Szélesség
|
1800 mm
|
Mélység
|
20 mm
|
Termék súlya
|
10,18 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,500 cm
|
1.csomag hossza
|
180,000 cm
|
1. csomag súlya
|
12,247 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
48
|
2.csomag magassága
|
42,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
120,000 cm
|
2. csomag hossza
|
202,000 cm
|
2. csomag súlya
|
614,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
BVB
|
Elfogadva
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
|
|
|