Schneider-Electric
 
LVS08884 picture- Schneider-electric
LVS08884
Műanyag kábelbevezető lemez G csatornához
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa Tetőlemez
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
Készülék alkalmazás 24V fan coil
Szekrény típusa Fém szekrény
Indoor enclosure
Installation description Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Tartozékok 1 tömítőlemez
1 lemez kivágással
Szabványok IEC 61439-1 for enclosure
IEC 61439-2 for enclosure
Termékbizonyítvány AS/NZS
Kiegészítő jellemzők
Anyag Hőkezelt acél
M?anyag
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés Matt
Textured
Szín Fehér (RAL 9003)
Szélesség 300 mm
Magasság 35 mm
Mélység 195 mm
Termék súlya 0,52 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Környezet
IP védettségi szint IP30 for enclosure
IK védelmi fokozat IK08
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,0 cm
1. csomag szélessége 20,0 cm
1.csomag hossza 68,0 cm
1. csomag súlya 619,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 33
2.csomag magassága 75,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 32,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
BVB
print Elfogadva
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
Fenntartható csomagolás Igen
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
PVC-mentes Igen