Schneider-Electric
 
LVS08887 picture- Schneider-electric
LVS08887
Kábelbevezető lemez álló G szekrényhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték PrismaSeT G
Termékcsalád PrismaSeT
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
Termék vagy alkatrész típusa Tömítőlemez készlet
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék kompatibilitása IP31 szekrény
IP30 szekrény
IP43 szekrény
Tartozékok 1 tömítőlemez
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás Álló szekrény - szélesség 600 mm
Tömbszelence lemez típus Sima
Szerelési hely Talapzat
Anyag Fém
Mennyiség készletenként 1 darab
Szélesség 600 mm
Mélység 180 mm
Termék súlya 0,84 kg
Felületkezelés Textured
Matt
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9003)
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,3 cm
1. csomag szélessége 15,9 cm
1.csomag hossza 56,4 cm
1. csomag súlya 811,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 14
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 11,912 kg
Kínálat fenntarthatósága
BVB
print Elfogadva
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
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék