Schneider-Electric
 
METSECT5GJ250 picture- Schneider-electric
METSECT5GJ250
PowerLogic Split Core Current Transformer - Type GJ, for bar - 2500A / 5A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PowerLogic
Termék neve CU
Termék vagy alkatrész típusa Áramtranszformátor
Szekunder áram 5 A
Pontossági osztály 0,5 osztály -10 VA
[In] névleges áram 2500 A
Kiegészítő jellemzők
Áramtranszformátor típus Szabvány összeköt?sínhez
Split core
Áramtranszformátor arány 2500/5
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 2500 A
Maximum safety factor 10
Engedélyezhető áram 150000 A ideig 1 év
[Ue] névleges üzemi feszültség < 720 V 50 Hz
[Ui] névleges szigetelési feszültség 3 kV
Szerelési mód Csavarozható
Rögzítés DIN sín
Funkcionális oszlopok
Szélesség Külső: 195 mm
Belső: 85 mm
Magasság Külső: 243 mm
Belső: 165 mm
Mélység 79 mm
Elektromos szigetelési osztály F osztály
Sínek nyílása 80 x 160
Környezet
Szabványok VDE 0435
DIN 42600-2
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,5 cm
1. csomag szélessége 19,5 cm
1.csomag hossza 25,0 cm
1. csomag súlya 4,02 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 16,5 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő