Schneider-Electric
MP-5213 picture- Schneider-electric
MP-5213
24V, 50/60 Hz (8/Case)
Schneider Electric
Fő jellemzők
Actuator product range Electronic Hydraulic
Termék vagy alkatrész típusa M?ködtet? tengely
Actuator type Electric
Hydraulic
Actuator product series MP-5200
Termék rendeltetési helye Dampers
Globe valve
Működtetőszerkezet Linear
Motortípus Oil immersed motor
Vezérlő típusa Kézi vezérlésre váltás, maximum 5 nyomógombbal
Switch function No
Rated supply voltage 24 V AC
Analóg bemeneti tartomány 6...9 V DC elkülönítetlen
Fogyasztás W-ban 10 W
Teljesítményigény VA-ban 18 VA AC
Power loss return Húzórugó
Control signal Proportional/modulating
Meghúzási nyomaték 1.86 lb.in
0.21 N.m
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
Position indicator Green push stem with color markers
Conduit connection 1/2"
Lead length 4 ft
Leads and connections Appliance
IP védettségi szint IP10
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -28,8…60 °C
Relatív páratartalom 5…95 % nem kondenzálódó
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…60 °C
Stroke auto calibration False
Célzott ország North America.
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,4 cm
1. csomag szélessége 19,1 cm
1.csomag hossza 10,1 cm
1. csomag súlya 1,588 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No