|
|
|
MTN668991
Merten-KNX Zselés ólom akkumulátor 12V 18 Ah
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tartalék akkumulátor
|
Akkumulátor típusa
|
LiFePO4
|
Kiegészítő jellemzők
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
12 V
|
Akkumulátor-kapacitás
|
18 AH
|
Anyag
|
Műanyag: doboz
|
Magasság
|
166 mm
|
Szélesség
|
72 mm
|
Hosszúság
|
180 mm
|
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-15…40 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,8 cm
|
1.csomag hossza
|
27,3 cm
|
1. csomag súlya
|
6,72 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|