Schneider-Electric
 
NSYAEUBUSC picture- Schneider-electric
NSYAEUBUSC
CRN csatolótávtartóból (4db) álló készlet
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatolási tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Csatolókészlet
Anwendung Többcélú
Szerelési hely 2 tokozat oldala összekapcsolva
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT S3D kompakt szekrény
PanelSeT PanelSeT CRN kompakt szekrény
Készülék összetétel 4 távtartó
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag M?anyag
Nettó súly 0,08 kg
Rögzítési mód Csavarral
Magasság 15 mm
Szélesség 150 mm
Mélység 130 mm
IP védettségi szint IP669
Szerelési átmérő 8 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,500 cm
1. csomag szélessége 10,000 cm
1.csomag hossza 13,500 cm
1. csomag súlya 98,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 20,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 20,000 cm
2. csomag súlya 5,080 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 3. csomagban 500
3.csomag magassága 50,000 cm
3. csomag szélessége 100,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 70,600 kg
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék