Schneider-Electric
 
NSYBP2212 picture- Schneider-electric
NSYBP2212
hátlap SF 2200x1200
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Hátsó védőrács
Application Többcélú
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési hely Szekrény hátoldala
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
Készülék összetétel Rögzít?elemek
1 hátsó rész
Anyag Acél
Szín Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Rögzítési mód Csavarokkal - csavartípus rögzített - a szekrény küls? felületér?l elhelyezés
Magasság Névleges: 2200 mm
Szélesség Névleges: 1200 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,500 cm
1. csomag szélessége 118,500 cm
1.csomag hossza 221,500 cm
1. csomag súlya 36,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 53,000 cm
2. csomag szélessége 120,000 cm
2. csomag hossza 223,000 cm
2. csomag súlya 388,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 256
Garancia
Garancia 18 months