Schneider-Electric
 
NSYCRNG1012400D picture- Schneider-electric
NSYCRNG1012400D
Spacial CRNG tspt 2 pl. door w/o mount.plate. H1000xW1200xD300 IP55 IK10 RAL7035
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Termék neve Spacial CRNG
Application Többcélú
Category Kompakt szekrény
Szekrény névleges magassága 1000 mm
Szekrény névleges szélessége 1200 mm
Szekrény névleges mélysége 400 mm
Szerelési anyagok típusa Falra szerelhető
Készülék összetétel 1 test rögzíthet? vakanyával
1 reteszelő rúd
2 kábelvezető tartó: alsó rész
2 ajtók
Ajtó típusa Sima
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Kiegészítő jellemzők
Body type Egy darabból álló felépítmény
Ajtók száma El?lap: 2 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Zárolási típus 3-pontos retesz, 5 mm-es kétrudas
Tömbszelence lemez típus Szabványos
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Kábel tömítőlemez csavarokkal
Anyag Tartókeret: acél
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szürke (RAL 7035)
Szabványok IEC 62208
Terméktanúsítványok cULus
UL-Aex
Termék súlya 72,5 kg
Környezet
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 46,0 cm
1. csomag szélessége 101,0 cm
1.csomag hossza 123,0 cm
1. csomag súlya 72,5 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 117,0 cm
2. csomag szélessége 100,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 162,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months