Schneider-Electric
 
NSYMDVR8 picture- Schneider-electric
NSYMDVR8
Alu függőleges sinek H800mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Áttekintés
Átfutási idő Általában négy héten belül kiszállítják
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Sínek nagy terheléshez
Device application Többcélú
Enclosure nominal dimensions -
Rögzítés Rögzítés tartószerkezetre
Termékcsalád kompatibilitása Spacial Spacial S3DB
Spacial Spacial CRNG
Spacial Spacial S3XEX
Thorsman Thalassa PLM
Készülék összetétel 1 függőleges
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Anyag Alumínium
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Hátlemezekre csavarozva - csavartípus M8 - a szekrény hátlemezén elhelyezés
Magasság Névleges: 800 mm
Szélesség 25 mm
Mélység 15 mm
Vastagság 2,5 mm
Termék súlya 0,23 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,556 cm
1. csomag szélessége 2,54 cm
1.csomag hossza 74,295 cm
1. csomag súlya 226,799 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda