Schneider-Electric
 
NSYMR43 picture- Schneider-electric
NSYMR43
Perforált szerelőlap (348*251)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Készülék alkalmazás Többcélú
Szekrény névleges méretei - H: 400 mm W: 300 mm
Szerelési hely Közvetlen rögzítés a hátlemezeken
Lépcsős csúszka
Szerelőlemez leírás Telequick perforációs
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thorsman Thalassa PLM
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavar nélküli - csavartípus M8
Rögzítő készlettel
Magasság 348 mm
Szélesség 251 mm
Mélység 15 mm
Vastagság 2 mm
Termék súlya 0,682 kg
Bővítőhelyek száma 198
Különböző sajátosság Beépítés szekrény hátoldalába
Kivágási méretek 11 x 26 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,000 cm
1. csomag szélessége 25,000 cm
1.csomag hossza 35,000 cm
1. csomag súlya 720,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 572
2.csomag magassága 90,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 434,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem