Schneider-Electric
 
NSYMR66 picture- Schneider-electric
NSYMR66
Perforált szerelőlap
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Készülék alkalmazás Többcélú
Szekrény névleges méretei - H: 600 mm W: 600 mm
Szerelési hely Lépcsős csúszka
Közvetlen rögzítés a hátlemezeken
Szerelőlemez leírás Telequick perforációs
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thorsman Thalassa PLM
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavar nélküli - csavartípus M8
Rögzítő készlettel
Magasság 555 mm
Szélesség 551 mm
Mélység 15 mm
Vastagság 2 mm
Termék súlya 2,46 kg
Bővítőhelyek száma 646
Különböző sajátosság Beépítés szekrény hátoldalába
Kivágási méretek 11 x 26 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,500 cm
1. csomag szélessége 55,000 cm
1.csomag hossza 55,500 cm
1. csomag súlya 2,318 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 154
2.csomag magassága 90,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 370,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem