Schneider-Electric
 
NSYPAP43G picture- Schneider-electric
NSYPAP43G
Belső ajtó (315*200)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Application Többcélú
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési hely Mells? oldal
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLM
Készülék összetétel 1 ajtók
1 fogantyúk
4 rögzítőgyűrű
Kiegészítő jellemzők
Anyag Üvegszállal töltött poliészter
Szín Szürke (RAL 7035)
Zárolási típus Zár, 5 mm-es dupla rudas
Reteszek száma 2
Ajtó típusa Bels? sima
Ajtónyitási oldal Megfordítható (110 °)
Magasság Magvasminta: 315 mm
Szélesség Magvasminta: 205 mm
Mélység Rendelkezésre álló mélység a tokozat ajtaja között : 26 mm
Rendelkezésre álló mélység a hátsó rész között : 152 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,000 cm
1. csomag szélessége 20,000 cm
1.csomag hossza 40,000 cm
1. csomag súlya 1,102 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 150
2.csomag magassága 140,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 185,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda