Schneider-Electric
 
NSYSM2016402DP picture- Schneider-electric
NSYSM2016402DP
SM szerel?lappal 2D (2000*1600*400)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék neve PanelSeT SM
Termék vagy alkatrész típusa Kompakt szekrény
Application Többcélú
Szerelési anyagok típusa Álló kivitelű
Készülék összetétel 1 test rögzíthet? vakanyával
2 ajtók
2 kábelvezet? tartó
1 zárak: ajtó
1 blokkoló rendszer: bal ajtó
4 szerel?lapot rögzít? keretek
1 szerel?lemez pánt
Levehető alkatrészek Ajtó csavarokkal forgópánt
Szerel?lemez csavarokkal szerel?lemez pánt
Szerel?lemez pánt csavarokkal
Szekrény névleges magassága 2000 mm
Szekrény névleges szélessége 1600 mm
Szekrény névleges mélysége 400 mm
Kiegészítő jellemzők
Ajtók száma Els? rész: 2 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Bal (120 °)
Jobb (120 °)
Ajtó típusa Sima
Zárolási típus 4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel
Test típusa Az első rész merev keretet képez hegesztett sarkokkal
Egy darabból álló felépítmény hegesztett hátsó panellel
Szerelőlemez leírás Teli
Tömbszelence lemez típus Szabványos
Kábelbemenet 1 bevezető
Anyag Szerel?lap: galvanizált acél
Tartókeret: acéllemez
Ajtó: acéllemez
Forgópánt: zamak + PA (poliamid)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szekrény: szürke (RAL 7035)
Fogantyú: fekete (RAL 9005)
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Termék súlya 215 kg
Környezet
Szabványok IEC 62208
Terméktanúsítványok BV
UL-Aex
DNV-GL
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 213,000 cm
1. csomag szélessége 164,000 cm
1.csomag hossza 48,500 cm
1. csomag súlya 204,382 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1453
Garancia
Garancia 18 months