|
|
|
NSYTEX8
PLD szekrényhez anya
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzít? tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Betét
|
Anwendung
|
Többcélú
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLM szekrény
Thorsman Thalassa PLD megfelelő szekrény
|
Mennyiség készletenként
|
8 darabos készlet
|
Hossz
|
11 mm
|
Menet típusa
|
M8
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,000 cm
|
1.csomag hossza
|
8,000 cm
|
1. csomag súlya
|
13,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
2,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
5,000 cm
|
2. csomag hossza
|
8,000 cm
|
2. csomag súlya
|
111,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1280
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
18,180 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
5745f758-38d8-4667-961e-c7a31bb46dda
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|