Schneider-Electric
 
NSYTLCME picture- Schneider-electric
NSYTLCME
S3D Flexibilis kábelbevezető 245x130
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék vagy alkatrész típusa Rugalmas kábel tömítőlemez
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Kábelkezelő tartozék
Application Többcélú
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT S3D
Szerelési hely Szekrény alsó része
Kábeltömítés típusa Csavarhúzóval perforálható
Tömbszelence lemez típus Membrán
Kábel külső átmérője 10…26 mm
Kábelbemenet Nélkül
Készülék összetétel 1 lemezek
Membrán
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Lemez: acél
Membrán: HCE (hővel kikeményíthető elasztomer)
Kiegészítő jellemzők
Szín Lemez: szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Magasság 30 mm
Szélesség 245 mm
Valós: 260 mm
Mélység 130 mm
Termék súlya 0,536 kg
Vastagság 1,5 mm
Kivágások száma Furatlan
Kivágási méretek 178 x 63 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,000 cm
1. csomag szélessége 13,500 cm
1.csomag hossza 26,000 cm
1. csomag súlya 574,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 40,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 30,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0