Schneider-Electric
 
OFSUASCZZEPMZZ picture- Schneider-electric
OFSUASCZZEPMZZ
EcoStruxure OPC UA Server Expert, vállalati licensz (100 felhasználó)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Ecostruxure OPC UA Server Expert
Termék vagy alkatrész típusa Licensz downgrade
Formátum Download
Engedély típusa Entity (100 stations)
Szoftververzió V2.0
Operating system requirement Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Nyelv Angol
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma OPC server software
OPC server simulator
Example of OPC client
Konfiguráló szoftver
Szoftver megnevezés Open site Pro
Szoftverfunkció Data exchange
Termékcsalád kompatibilitása Modicon M340 automatizált platform
Modicon M581
Modicon Momentum automatizált platform
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,2 cm
1. csomag szélessége 17,5 cm
1.csomag hossza 25,0 cm
1. csomag súlya 55,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 378,0 g