|
|
|
PKF32M744
MUREVA PK (Pratika) Leng?aljzat, 3P+F, 7h, 32A, 500V, IP67, csavaros
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Mureva Styl
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Figyelmeztető címke
|
Készülék rövid neve
|
Mureva socket
|
Aljzat, foglalat kategória
|
Kisfeszültség
|
Pólusok megnevezése
|
3P + F
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Aljzat szabványa
|
Ipari
|
Kiegészítő jellemzők
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája
|
Közvetlen
|
[In] névleges áramerősség
|
32 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
480...500 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet
|
7 h
|
Aljzat, foglalat anyaga
|
Burkolat: önkioltó műszaki polimer
|
Érintkezők anyaga
|
A csatlakozónyílás: sárgaréz
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
|
Kábel keresztmetszete
|
2,5…10 mm²
|
Kábel külső átmérője
|
11,5…21 mm
|
Kábelbemenet
|
Kábelcsatorna
|
Menet típusa
|
Pg 21
|
Termék súlya
|
0,3 kg
|
Magasság
|
99 mm
|
Szélesség
|
99 mm
|
Mélység
|
164 mm
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Feszültség színe
|
Fekete
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60309-2
IEC 60309-2
|
IP védettségi fok
|
IP671 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel IEC 60695-2-1
|
Relatív páratartalom
|
50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,9 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,9 cm
|
1.csomag hossza
|
16,4 cm
|
1. csomag súlya
|
382,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Igen
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
SCIP szám
|
89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
22
|
Garancia
|
|