Schneider-Electric
 
RM35JA32MW picture- Schneider-electric
RM35JA32MW
Harmony Control áramfigyelő relé, 2CO, 5A, 24…240VAC/DC, mérési tart.:0,15…15A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Control Relays
Termék vagy alkatrész típusa Current control relay
Relé típusa Áramfigyelő relé
Relé megnevezése RM35JA
Relé monitorozott paraméterek Túláram vagy áramcsökkenés figyelés
Time delay Állítható 1...20 s, 0 + 10 % bemeneten
Állítható 0.3...3 s, 0 + 10 % a küszöb Tt átlépésekor
Kapcsolási teljesítmény [VA] 1250 VA
Minimális kapcsolóáram 10 mA -5 V DC
Maximális kapcsolási áram 5 A automatikus kalibráció
Maximális fogyasztás [VA] 3,5 VA AC
Mérési terjedelem 0,15...1,5 A E1-M kapcsok
0.5...5 min E2-M kapcsok
1,5...15 A E3-M kapcsok
150 mA...15 A áram
Felhasználási kategória AC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
AC-14 megfelel IEC 60947-5-1/1991
AC-15 megfelel IEC 60947-5-1/1991
AC-15: B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-14 megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-15 megfelel IEC 60947-5-1/1991
Érintkezők típusa és összetétele 2 C/O
Kiegészítő jellemzők
Reset idő 1500 ms időkésleltetés biztonsági kimenetei
Maximális kapcsolási feszültség 250 V automatikus kalibráció
[Us] névleges betáplálási feszültség 24...240 V AC SELV 50/60 Hz +/- 10 %
Betáplálási feszültség korlátok 20,4…264 V AC SELV
Operating voltage tolerance - 15 % + 10 % Un
Maximális fogyasztás [W] 0,6 W DC
Vezérlőáramkör-frekvencia 40...70 Hz +/- 10 %
Ellenállás végpontokon keresztül 0,005 Ohm -E3-M kapcsok
0,015 Ohm -E2-M kapcsok
0,05 Ohm -E1-M kapcsok
Kimeneti érintkezők 2 C/O
Névleges kimeneti áram 5 A
Maximális mérési ciklus 30 ms csatlakoztatott blokkok száma (0 – 99)
Hiszterézis 5…50 % közül beállított küszöb
Delay at power up 0,3 s
Mérési pontosság +/- 10 % (végkitérési érték)
Ismétlési pontosság +/- 0,5% esetén bemeneti áramkör
+/- 2 % esetén időkésleltetés kimenetei
Mérési hiba 0,05%/°C sorkapocs fedéllel
1 voltonként, teljes tartományon belül tápfeszültségi tartományon belül (0,85…1,1 Un)
Polaritás Nem DC elkülönítetlen
Küszöbbeállítás 10...100 %
Jelölés CE : EMC 89/336/EEC
CE : 73/23/EEC
Túlfeszültségi kategória III megfelel IEC 60664-1
Szigetelési ellenállás > 500 mOhm -500 V DC táp és mérőeszköz között megfelel IEC 60255-6
> 500 mOhm -500 V DC analóg I/O a földtől és üzemfeszültség között megfelel IEC 60664-1
> 1 MOhm -500 V DC kivezetések között megfelel IEC 60255-6
> 500 mOhm -500 V DC táp és mérőeszköz között megfelel IEC 60664-1
> 500 mOhm -500 V DC analóg I/O a földtől és üzemfeszültség között megfelel IEC 60255-6
> 1 MOhm -500 V DC kivezetések között megfelel IEC 60664-1
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V megfelel IEC 60664-1
Üzemelési helyzet Tetszőleges pozíció nélkül
Csatlakozás típusa Csavaros bekötések, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 12) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 2 x 0,5...2 x 4 mm² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² (AWG 24...AWG 14) rugalmas kábelvéggel
Csavaros bekötések, 2 x 0,2...2 x 1 mm² (AWG 24...AWG 17) rugalmas kábelvéggel
Meghúzási nyomaték 0,6…1 N.m megfelel IEC 60947-1
Burkolat anyaga Önkioltó műanyag
Helyi jelzés Betáp ON: LED (zöld)
Relé kimenet (REL): LED (+32 csatornás kijelző)
Rögzítő tartó 35 mm szimmetrikus DIN sín megfelel EN/IEC 60715
Elektromos tartósság 100000 ciklus
Mechanikai tartósság 30000000 ciklus
Működési ráta <= 360 művelet/óra teljes terhelés
Biztonsági megbízhatósági adatok MTTFd = 296.8 év
B10d = 270000
Érintkezők anyaga Kádmiummentes
Szélesség 35 mm
Nettó súly 0,13 kg
Környezet
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben 50 ms
Elektromágneses kompatibilitás Kibocsátási standard ipari környezetben megfelel EN/IEC 61000-2-2
EN 50081-2 megfelel EN/IEC 61000-6-4
Zavarok elleni védettség ipari környezetben megfelel NF E 09-031
Szabványok EN/IEC 60255-7 3. kategória
Terméktanúsítványok GOST
UL-Aex
GOST
C-Tick.1
CSA-Ex
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működési környezeti levegő hőmérséklet -20…50 °C
Relatív páratartalom 95 % -55 °C megfelel IEC 60068-2-30
Rezgési ellenállás 0.35 mm konstans amplitúdó (f= 5…57,6 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 57,6…150 Hz) megfelel IEC 60255-21-1
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60255-21-1
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapcsok)
IP30 megfelel MSZ EN 60529 (ház)
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
Dielektromos tesztfeszültség 2 kV AC 50 Hz, 1 perc megfelel IEC 60255-6
2 kV AC 50 Hz, 1 perc megfelel IEC 60664-1
Veszteségmentes lökéshullám 4 kV megfelel IEC 60255-6
4 kV megfelel IEC 60664-1
4 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 8 cm
1.csomag hossza 9,5 cm
1. csomag súlya 140 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 48
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 7,39 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months