Schneider-Electric
 
RSL1PRJU picture- Schneider-electric
RSL1PRJU
Harmony RSL sorkapocs relé foglalattal, 1CO, 6A, 12VAC/DC, rugós
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Electromechanical Relays
Sorozatnév Interfészrelé
Termék vagy alkatrész típusa Pre-assembled plug-in relay with socket
Készülék rövid neve RSLZ
Érintkezők típusa és összetétele 1 kapcsolási ciklus
Érintkezők működése Standard
Vezérlőkör feszültség 12 V AC/DC
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 6 A --40…55 °C
Állapot LED Van
Tű alakja Tűs (PCB)
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Plug-in
Átlagos ellenállás 848 Ohm hálózat: DC -23 °C +/- 10 %
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V megfelel IEC
277 V megfelel cULus 508
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC
Érintkezők anyaga Ezüstötvözet (AgSnO2)
[Ie] névleges üzemi áram 6 A 1 kapcsolási ciklus (AC-2) megfelel IEC/UL
Minimális kapcsolási áram 100 mA
Maximális kapcsolási feszültség 277 V
Minimális kapcsolási feszültség 12 V
Maximális kapcsolási teljesítmény 1500 VA
150 W
Minimális kapcsolási kapacitás 120 mW
Működési ráta <= 72000 ciklus/óra névleges
<= 360 ciklus/óra egyirányú számlálás
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Elektromos tartósság 60000 ciklus esetén rezisztív terhelés, 6 A -250 V, AC-1
Üzemidő 5 ms visszaállítás
12 ms
Jelölés CE
Védelmi kategória RT III
Tesztszintek B. szint csoportos szerelés
Működési helyzet Tetsz?leges pozíció
Magasság 78,6 mm
Szélesség 6,2 mm
Mélység 101 mm
Végpontok leírása ISO n°1 (A1-A2)CO
(11-12-14)OC
Minimális rendelési mennyiég 10
Nettó súly 0,029 kg
Terhelés áram 6 A -250 V AC 0,5 mm-es szerelési távolság
Átlagos fogyasztás W-ban 0,17 W, DC
Kioldási feszültségküszöb >= 0,05 Uc
Érintkező elrendezés Különálló
Csatlakozás típusa Rugós típusú kapcsok, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 17) rugalmas kábelvéggel
Rugós típusú kapcsok, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 17) tömör kábelvég nélkül
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 60000
Szorítóerő 10…40 N
Vezérlő típusa Tesztgomb nélkül
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Készülék bemutatása Komplett termék
Környezet
Bemeneti feszültség 12 V AC/DC (bemeneti feszültség hatérérték: 11,4...14,4 V)
Dielektromos szilárdság 1000 V AC eszközök között
4000 V AC tekercs és érintkez? között
Szabványok CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
IEC 61812-1
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
GOST
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Rezgési ellenállás 10 konstans gyorsuláással, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 ciklus tengelyenként megfelel IEC 60068-2-6
5 Gn konstans gyorsulás, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 ciklus m?ködésen kívül megfelel IEC 60068-2-6
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
Ütésállóság 10 gn (id?tartam = 11 ms) esetén raktáron megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
60 gn (id?tartam = 11 ms) esetén NO érintkez? megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…55 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,5 cm
1. csomag szélessége 7 cm
1.csomag hossza 10,7 cm
1. csomag súlya 31 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 8,5 cm
2. csomag szélessége 7 cm
2. csomag hossza 10,7 cm
2. csomag súlya 315 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 300
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 9,968 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Mérgezőanyag-mentes Igen
Fenolmentes megoldás Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 3
Garancia
Garancia 18 months