Meghajtó formátuma
|
Block
|
Fázisok hálózatszáma
|
Egyfázisú
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
100...120 V -15...20 %
200...230 V -15...20 %
|
Betáplálási feszültség típus
|
AC/DC
|
Hálózati frekvencia korlátok
|
50…60 Hz (-15...20 %)
|
Kommunikációs interfész
|
Analogue input, Interbus csatlakozás
Modbus fieldbus, Interbus csatlakozás
CANopen fieldbus, Interbus csatlakozás
|
Maximum motor phase current
|
6,8 A
|
Áramfelvétel
|
5 A 230 V villamos hálózat
7 A 115 V villamos hálózat
<= 0.2 mA 24 V DC érzékel?
|
Névleges teljesítmény
|
280 W -115 V
420 W -230 V
|
Rövidzárlati áram
|
0,5 kA
|
Energiaveszteségek
|
<= 65 W
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
10 A -115 V
6 A -230 V
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Indítási áram
|
60 A
|
Szivárgási áram
|
30 mA <10 m IEC 60990-3
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
-3...5 V esetén 24 V optocsatoló bemen?jelek
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
15...30 V esetén 24 V optocsatoló bemen?jelek
|
Bemeneti áram
|
10 mA esetén 24 V optocsatoló bemen?jelek
|
Maximum input frequency
|
200 kHz esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I - vezérlés típusa impulzus/irány
400 kHz esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I - vezérlés típusa A/B
|
Maximum output frequency
|
400 kHz esetén impulzus/irány interfész A/B
200 kHz esetén impulzus/irány interfész impulzus/irány
|
Maximális kapcsolási áram
|
50 mA (szekunder áramkör, 24 V érzékel? tápfeszültség)
|
Feszültségledobás
|
<1 V 50 mA terhelés esetén szekunder áramkör, 24 V érzékel? tápfeszültség
|
Fizikai interfész
|
2-vezetékes RS 486 Modbus 32-bites b?vítmények:
RS422 - impulzus/irány interfész
RS422 - jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Kimeneti feszültség
|
<= 30 V (szekunder áramkör, 24 V érzékel? tápfeszültség)
4,75...5,25 V (kódoló)
|
Bemeneti feszültség
|
24 V -15%/+20% esetén 24 V DC érzékel?
-10...10 V esetén analóg kimenet
|
Residual ripple
|
< 5 % (24 V DC érzékel?)
|
Ellenállás
|
5 kOhm (impulzus/irány interfész)
10 kOhm (analóg kimenet)
|
Analóg bemenet típusa
|
Feszültség - 10...10 V, felbontás: 14 bit 0,25 ms
|
Villamos csatlakozás
|
AS-Interface csatlakozó RJ45 esetén CANopen interface
AS-Interface csatlakozó RJ45 esetén Modbus interface
Rugós kapocs esetén CANopen interface
|
Átvitel módja
|
RTU esetén Modbus 32-bites b?vítmények
|
Hozzáférés módszere
|
Slave CANopen, CANmotion
|
Átviteli ráta
|
125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps esetén CANopen, CANmotion
9600, 19200, 38400 bps esetén Modbus 32-bites b?vítmények
|
Címek száma
|
1…127 esetén CANopen, CANmotion
1…247 esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Beépített készülék
|
127 léptet?motoros hajtások esetén CANopen, CANmotion
31 léptet?motoros hajtás esetén Modbus 32-bites b?vítmények
|
Adatformátum
|
8 bit, 1 stop, páros paritás esetén Modbus 32-bites b?vítmények
8 bit, paritás nélkül, 1 stop esetén Modbus 32-bites b?vítmények
8 bit, paritás nélkül, 2 stop esetén Modbus 32-bites b?vítmények
8 bit, páros paritás, 1 stop esetén Modbus 32-bites b?vítmények
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
1 PDO konfigurálható esetén CANopen, CANmotion
2 SDO vev? esetén CANopen, CANmotion
2 SDO adó esetén CANopen, CANmotion
3 PDO DSP 402 szerint esetén CANopen, CANmotion
CiA DSP 402 profil esetén CANopen, CANmotion
Diagnosztika (08) esetén Modbus 32-bites b?vítmények
Veszélyhelyzet esetén CANopen, CANmotion
Hangfigyelés, szívverés esetén CANopen, CANmotion
Olvasóeszköz azonosít (43) esetén Modbus 32-bites b?vítmények
Olvasható tartó regiszter (03), legfeljebb 63 szó esetén Modbus 32-bites b?vítmények
Több regiszter olvasása/írása (23), legfeljebb 63/59 szó esetén Modbus 32-bites b?vítmények
Több regiszter írása (16), legfeljebb 61 szó esetén Modbus 32-bites b?vítmények
Egyes regisztert ír (06) esetén Modbus 32-bites b?vítmények
|
Helyi jelzés
|
1 LED - hiba esetén CANopen, CANmotion
1 LED - RUN esetén CANopen, CANmotion
|
Biztonsági funkció
|
STO biztonsági funkció esetén mágnes megfelel IEC/EN 61800-5-2
STO biztonsági funkció esetén mágnes megfelel ISO 13850
STO biztonsági funkció esetén rendszerfolyamat megfelel EN/IEC 61558-2-6
STO biztonsági funkció esetén rendszerfolyamat megfelel IEC/EN 61800-5-2
|
Hűtés típusa
|
Ventilátor
|
Maximális mechanikai sebesség
|
3000 rpm
|
Magasság
|
145 mm
|
Szélesség
|
72 mm
|
Mélység
|
140 mm
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Termék súlya
|
1,2 kg
|