Schneider-Electric
 
SDD112388 picture- Schneider-electric
SDD112388
SEDNA WISER Intelligens kapcsoló, időzítő funkcióval, 10A, bézs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Sedna
Termék vagy alkatrész típusa Intelligens kapcsoló
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
Jelösszesítő kompatibilitás Wiser központ
Mobilalkalmazás neve Wiser by SE
Készülék alkalmazás Vezérlés
Kapcsolási funkció Egypólusú
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
Technológia típusa Elektronikus
Billentyűk száma 1
Színárnyalat Bézs (RAL 1013)
Felületkezelés Fényes
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Terhelés típusa Izzólámpa: 2200 W -230 V
Halogén lámpa: 2000 W -230 V
LED lámpa: 200 W -230 V
Motor (egyfázisú): 1000 VA -230 V
Halogén izzó: 1050 VA -12 V
Halogén izzó: 500 VA -12 V
[Ue] névleges üzemi feszültség 230 V AC
Névleges áram 10 A
Hálózati frekvencia 50 Hz
Késleltetési idő tartomány 1 mp...24 óra
Vezérlő típusa Távirányítás kiegészítő nyomógombbal
Helyi vezérlés
Kommunikációs hálózat típusa Vezeték nélküli interfész Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW -< 50 m
Helyi jelzés LED
Csatlakozások - bekötési pontok 1.5...25 mm² csavaros bekötés
1.5...25 mm²
Magasság 73 mm
Mélység 45 mm
Szélesség 73 mm
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 5…35 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -10…50 °C
IP védettségi fok IP21
Terméktanúsítványok CE
EAC
Irányelvek 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
Szabványok EN 60669-2-5
EN 60730-2-7
EN 300-328
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,7 cm
1. csomag szélessége 9,5 cm
1.csomag hossza 9,5 cm
1. csomag súlya 144,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 36
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 5,625 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 864
3.csomag magassága 75,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 120,0 cm
3. csomag súlya 147,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám A370d9e0-09da-4136-9807-65ad4573a426
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.