Schneider-Electric
 
SDD114502 picture- Schneider-electric
SDD114502
ÚJ SEDNA LED fényerőszabályzó, univerzális, 5-200VA, váltóba köthető, antracit
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Családnév Sedna Design és Elements
Funkció Fényerőszabályzó
Szállítási űrlap Mechanizmus rögzítőkerettel
Készülék alkalmazás Világításvezérlés
Színárnyalat Antracit (RAL 7021)
Csatlakozók fajtája Csavaros bekötés
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
Fényerőszabályzó típusa Forgatógombos fényerőszabályzó
Fényerőszabályzó vezérlés Forgatógombos típus
Terhelés típusa Halogén lámpa: 5...150 W
Halogén izzó: 5...150 VA
Izzólámpa: 5...200 W
LED lámpa: 5...100 W
Halogén izzó: 14...150 VA
LED lámpa: 7...100 VA
LED lámpa: 5...100 VA
LED lámpa: 7...20 VA
LED lámpa: 5...20 VA
Névleges feszültség 230 V AC
12 V AC
Védelem típusa Túlmelegedés elleni védelem
Automatikus túlterhelés elleni védelem
Rövidzárlat elleni védelem
Fő színárnyalat Antracit
Látható részek anyaga Polikarbonát + 20% FG
Felületkezelés Matt
Vezérlő típusa Helyi vezérlés
Távirányítás
Huzalszerkezet Merev
Tömör
Tömör sodrott
Rögzítési mód Csavarokkal
Magasság 73 mm
Szélesség 73 mm
Mélység 55 mm
A vizuális rész mélysége 27 mm
Termék súlya 0,093 kg
Piaci szegmens Kis épületek
Lakossági
Környezet
Szabványok EN 60669-2-5
IEC 60669-2-5
Megfelelőségi jel CE
EAC
Terméktanúsítványok CE
EAC
IP védettségi fok IP20
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 5…35 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -10…50 °C
Irányelvek 2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,000 cm
1. csomag szélessége 9,500 cm
1.csomag hossza 9,500 cm
1. csomag súlya 158,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 4,031 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 768
3.csomag magassága 90,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 140,960 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 840b480f-474c-48b3-ace7-1ef2b819b601
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.