|
|
|
SRVS3KRI
Easy UPS 1Ph on-line SRVS 3000 VA 230 V, Rack mount
|
|
|
Áttekintés
Bemutatás
|
For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
|
Átfutási idő
|
Általában van raktáron
|
Fő jellemzők
Main Input Voltage
|
230 V
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Unity Hot Standby processzor
|
Other Input Voltage
|
220 V
240 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Other Output Voltage
|
220 V
240 V
|
Névleges teljesítmény W-ben
|
2400 W
|
Névleges teljesítmény VA-ban
|
3000 VA
|
Input Connection Type
|
IEC 60320 C14
|
Output connection type
|
6 IEC 60320 C13
1 IEC 60320 C19
|
Polcegységek száma
|
2U
|
Kábelhossz
|
1,48 m
|
Vezetékek száma
|
1
|
Provided equipment
|
1 IEC 60320 C19 to Schuko power cable
1 IEC 60320 C13 to C14 power cable
1 USB kábel
1 RS-232 konfiguráció kábel
1 Keretszerelésű konzolok
1 felhasználói kézikönyv
|
Termékválaszték
|
Easy UPS 1Ph On-Line
|
Akkumulátorok és üzemidő
Akkumulátor típusa
|
Lead gel
|
Akkumulátor feszültsége
|
72V
|
Elõtelepített akkumulátorok
|
0
|
Üres akkumulátornyílások
|
0
|
Jellemző újratöltési idő
|
4 óra
|
Akkumulátor élettartama
|
3…5 év
|
Feltöltött akkumulátor teljesítménye (Wattban)
|
118 W rated
|
Általános
Number of power module filled slots
|
0
|
Number of power module free slots
|
0
|
Redundant
|
No
|
Fizikai
Szín
|
Fekete (RAL 7010)
|
Magasság
|
8,6 cm
|
Szélesség
|
43,8 cm
|
Mélység
|
63,2 cm
|
Nettó súly
|
27 kg
|
Szerelési hely
|
Mells?
|
Mounting preference
|
Lower
|
Szerelési mód
|
Sín
|
USB compatible
|
Yes
|
Szerelési pozíció
|
Vízszintes
|
Bemenet
Bemeneti feszültség korlátok
|
110...285 V hardver
160...280 V teljes terhelés
|
Bemeneti védelem típusa
|
Megszakító és biztosíték
|
Hálózati frekvencia
|
40 – 70 Hz automata érzékelés
|
Kimenet
Maximum configurable power in VA
|
3000 VA
|
Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
|
2400 W
|
Kimeneti frekvencia
|
50/60 Hz +/- 3 Hz felhasználó által állítható +/- 0,1 f? áramkörre szinkronizálva
|
Topológia
|
Online dupla konverzió
|
Hullámforma típus
|
Szinuszhullám
|
Hatásfok
|
88 % (teljes terhelés)
|
Bypass type
|
Bels? bypass (automatikus és kézi)
|
Crest factor
|
3 : 1
|
Megfelelőség
Terméktanúsítványok
|
CE
UKR
|
Szabványok
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Környezetvédelem
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
0…40 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % nem kondenzálódó
|
Működési magasság
|
0...3000 m
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…50 °C
|
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
|
0…95 % nem kondenzálódó
|
Tárolási magasság
|
0…15000 m
|
Hangszint
|
50 dBA
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Kommunikáció és menedzsment
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
|
Szabad bővítőhelyek
|
1
|
Vezérlőpanel
|
Multifunkciós folyadékkristályos kijelz? (lcd) állapotjelzésekkel és vezérl? funkcióval
|
Túlfeszültség-védelem és szűrés
Túlfeszültség-energia osztályozás
|
600 J
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
38,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
1.csomag hossza
|
90,000 cm
|
1. csomag súlya
|
41,700 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
Garancia
|
2 éves javítási vagy cseregarancia
|
|
|