Schneider-Electric
 
SSM1D36BD picture- Schneider-electric
SSM1D36BD
SSM szilárdtestrelé, DC kapcsolás, 1NO, 1-100VDC, 6A, 24VDC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Solid State Relays
Készülék rövid neve SSM1
Termék vagy alkatrész típusa Modular DIN rail relay
Csatornák száma 1
Number of phases Kétfázisú
Output switching mode DC kapcsolás
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő funkció Relé konfiguráció
Rögzítés Szimmetrikus sín
[In] névleges áram 6 A
Kimeneti feszültség 1...100 V DC
Vezérlőkör feszültség 4...32 V DC
Meghúzási nyomaték 0,5...0,8 N.m esetén bemenet
0,5...0,8 N.m esetén 1. kimenet
Csatlakozás típusa Csavaros bekötések: 1 x 0,3...1 x 2,5 mm², (AWG 22...AWG 17) esetén bemenet
Csavaros bekötések: 1 x 0,325...1 x 1,5 mm², (AWG 22...AWG 16) esetén 1. kimenet
Maximum capacitance 10 pF esetén bemeneti / kimeneti áramkör
Szigetelési ellenállás 1000 mOhm -500 V DC
Helyi jelzés Bemenet állapot (0...15): LED (zöld)
Minimális kapcsolófeszültség 4 V DC bekapcsolás
Maximális kapcsolási feszültség 1 V DC kikapcsolás
Input current 8…11 mA
Félvezetős kimenet típusa Mosfet kimenet
DC kapcsolás
Terhelő áram 0,0025…6 A
Transient overvoltage 100 V
Átmeneti áram 60 A esetén 10 s
Feszültségledobás <0,6 V be-ki-re
Ellenállás 0,1 Ohm be-ki-re
Szivárgási áram 0,1 mA záróállapot
Válaszidő 0,6 ms (bekapcsolás)
0,3 ms (kikapcsolás)
Túlfeszültség kategória III
Szélesség 11 mm
Magasság 90,3 mm
Test button Tesztgomb nélkül
Mélység 83,7 mm
Nettó súly 0,05 kg
Környezet
Égésgátlás V0 megfelel UL 94
Dielektromos szilárdság 4 kV DC esetén bemeneti / kimeneti áramkör
4 kV DC esetén bemenet kimenet
Szennyezettségi fok 2
Szabványok IEC 62314
IEC 61000-2-6
IEC 60950-1
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
Jelölés CE
IP védettségi fok IP20
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -30…80 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -30…100 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,000 cm
1. csomag szélessége 9,000 cm
1.csomag hossza 9,000 cm
1. csomag súlya 64,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 96
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 6,400 kg
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No