Schneider-Electric
 
TCSXCN2M2F15E picture- Schneider-electric
TCSXCN2M2F15E
Modicon TM7 kiegészítő, TM7 busz kábel, pipa, M12-B, papa - mama, 15m
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozókábel
Termék kompatibilitása I/O bővítőblokk
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely TM7 bővítő buszok
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Modicon TSX Micro
Villamos csatlakozás 1 csapos csatlakozó M12 - B kódolás - 4 utas - hajlított
Kábelhossz 15 m
Termék súlya 0,863 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 17,000 cm
1. csomag szélessége 30,000 cm
1.csomag hossza 30,000 cm
1. csomag súlya 885,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,097 kg