Schneider-Electric
 
TM3AI4G picture- Schneider-electric
TM3AI4G
Modicon TM3 bővítő modul, 4 analóg bemenet, 12/11+1 bit, +/-10V / 0...10V / 0…20mA / 4…20mA, rugós
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon TM3 Safety
Termék vagy alkatrész típusa Analóg bemeneti modul
Termékcsalád kompatibilitása Modicon M238
Modicon M251
Modicon M258
Modicon M340
Analóg bemenetek száma 4
Analóg bemenet típusa Áram 4...20 mA
Áram 0...20 mA
Feszültség 0...10 V
Feszültség - 10...10 V
Kiegészítő jellemzők
Analóg bemeneti felbontás 12 bit
11 bit + előjel
Engedélyezhető folyamatos túlterhelés 13 V, analóg bemenet típusa: feszültség
40 mA, analóg bemenet típusa: áram
Bemeneti impedancia <= 50 Ohm áram
>= 1 MOhm feszültség
LSB érték 2.44 mV 0...10 Vfeszültség
4.88 mV - 10...10 Vfeszültség
4.88 µA 0...20 mAáram
3.91 µA 4...20 mAáram
Átalakítási idő 1 ms + 1 ms csatornánként + 1 vezérlő ciklusidő
Mintavételi időtartam 1 ms
Abszolút pontossági hiba +/- 0.1 % (végkitérés) at 25 °C
+/- 1% teljes skála
Hőmérsékletingadozás +/- 0.006 %FS/°C
Ismétlési pontosság +/-0,5%FS
Non-linearitás +/- 0.01 %FS
Áthallás <= 1 LSB
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC elkülönítetlen
Betáplálási feszültség korlátok 20,4…28,8 V
Kábeltípus Sodrott árnyékolt pár kábel <30 m esetén bemenet áramkör
Áramfelvétel 35 mA -5 V DC elkülönítetlen csatlakozóval nincs terhelés
45 mA -5 V DC elkülönítetlen csatlakozóval teljes terhelés
30 mA -24 V DC elkülönítetlen I/O alapmodulon keresztül
Helyi jelzés Tápfeszültség az I/O alap felől (PWR): 1 LED (zöld)
Villamos csatlakozás 10 x 1.5 x 4 mm² eltávolítható terminál blokk mellett 3,81 mm-es lépésekben beállítás bemenetekhez, kimenetekhez és táphoz
10 x 1.5 x 4 mm² eltávolítható terminál blokk mellett 3,81 mm-es lépésekben beállítás bemenetekhez/kimenetekhez
Szigetelés Bemenet és táp között -1500 V AC
Bemenet és belső logikai hálózat között -500 V AC
Jelölés CE
Átmeneti ellenállás 1 kV betáplálás (aszimmetrikus) közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
0,5 kV betáplálás (aszimmetrikus) differenciál módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV bemenet/kimenet közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Szerelési támogatás Cilinder típusú TH35-15 sín megfelel IEC 60721-3-3
Cilinder típusú TH35-7.5 sín megfelel IEC 60721-3-3
Lemez állítható oszloppal
Magasság 90 mm
Mélység 70 mm
Szélesség 23,6 mm
Nettó súly 0,1 kg
Környezet
Szabványok IEC 61131-2 : 2003
Terméktanúsítványok CE
UKR
RCM
EAC
cULus 508
cULus HazLoc
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 8 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
4 kV kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 10 V/m 80 MHz...1 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
1 V/m 2 óra mindegyik irányban, X, Y és Z megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Ellenállás mágneses mezőkkel szemben 30 A/m megfelel IEC 61000-5-1
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (I/O vezetékek)
Ellenállás vezetett, rádiófrekvenciás mezok által keltett zavarokkal szemben 10 V 0,15...8 MHz megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
3 V SSD megfelel Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromágneses kibocsátás Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 40 dBµV/m class A ( 10 mA 1 percig) -30…230 MHz megfelel IEC 55011
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 47 dBµV/m class A ( 10 mA 1 percig) -230…1000 MHz megfelel IEC 55011
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben 10 ms
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…55 °C függőleges telepítés
-10…35 °C függőleges pozíció
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Relatív páratartalom 10…95 %, kondenzáció nélkül (BE/KI LED világít)
10…95 %, kondenzáció nélkül (tranziens állapotban)
IP védettségi fok IP20
Szennyezettségi fok 2
Működési magasság 0...2000 m
Tárolási magasság 0…3000 m
Rezgési ellenállás 3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett DIN sín
3 mm -8,4…150 Hz mellett DIN sín
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,5 cm
1. csomag szélessége 12,5 cm
1.csomag hossza 10,5 cm
1. csomag súlya 195,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 9
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 2,292 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 288
3.csomag magassága 80 cm
3. csomag szélessége 105 cm
3. csomag hossza 125 cm
3. csomag súlya 91,24 kg
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.