|
|
|
TMAT2MSET
Modicon M2*1 PLC kiegészítő, csatlakozó szett M221M és TM3 I/O-hoz
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sorkapcsos csatlakozó
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csavaros sorkapcsok
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon TM5
Modicon M238
|
Termék kompatibilitása
|
Hagyományos I/O modul
Logikai vezérlő
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Modicon M221
Modicon TM3
|
Csaktalozók száma
|
8 sorkapocs blokk
|
Villamos csatlakozás
|
Levehető rugós sorkapocs, 10 csatlakozó(k)bemenetekhez és kimenetekhez (3,81 mm-es lépésekben)
Levehető rugós sorkapocs, 11 csatlakozó(k)bemenetekhez és kimenetekhez (3,81 mm-es lépésekben)
|
Termék súlya
|
0,127 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,54 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,16 cm
|
1.csomag hossza
|
7,62 cm
|
1. csomag súlya
|
108,863 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
64
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
7 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
SCIP szám
|
C7f21d05-6c92-42e3-989d-d3708bb63262
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Visszaváltás
|
No
|
|
|