Mounting Support
|
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Leágazó doboz
|
Performance Level
|
Nagy teljesítményű
|
Number of Poles
|
3P
|
Contact Type and Composition
|
3 NO
|
Network type
|
DC
AC
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
[Ue] IEC Rated Operational Voltage
|
6 V AC 50/60 Hz
|
IEC Rated Operational Power in W
|
11 kW -230...240 V (AC-3e)
22 kW -500 V (AC-3e)
22 kW -6 V (AC-23B)
30 kW -500 V (AC-23B)
18,5 kW -400...440 V (AC-3e)
18,5 kW -6 V (AC-3e)
15 kW -230...240 V (AC-23B)
22 kW -400...440 V (AC-23B)
|
[Ie] Rated Operational Current
|
41,5 A AC-23A Ue: 400 V
|
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current
|
63 A
|
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current
|
50 A
|
Making capacity ( I Rms)
|
630 A -400 V AC-21B
630 A -400 V AC-22A
630 A -400 V AC-23B
|
Breaking Capacity
|
500 A -400 V (AC-21B)
500 A -400 V (AC-22A)
500 A -400 V (AC-23B)
|
Rated Conditional Short Circuit Current
|
10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 63 A aM
10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 63 A gG
|
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity
|
2,1 kA -400 V csúcsáram esetén
|
Intermittent duty class
|
30
|
Suitability for isolation
|
Igen
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
8 kV
|
[Icw] rated short-time withstand Rms current
|
756 A -400 V időtartam: 1 év
|
Mechanical Durability
|
30000 ciklus
|
Electrical Durability
|
30000 ciklus AC-21
30000 ciklus DC-11
|
IEC Terminal Connection
|
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 16 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 25 mm² - kábel merevsége: tömör
|
Tightening Torque
|
Betápláló áramkör: 4 N.m - mellett csavaros csatlakozás
|
Height
|
83 mm
|
Width
|
60 mm
|
Depth
|
65 mm
|
Product Weight
|
0,5 kg
|
SCIP szám
|
63dc4fbe-3f44-4801-881b-22a3bb8008d9
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelel a mentességeknek
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes termék
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
161
|