Schneider-Electric
 
V6 picture- Schneider-electric
V6
3 pólusú kapcsolótest 175A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range Thalassa
Product Name TeSys VARIO
Device Short Name V
Product Type Kapcsolótest
Kiegészítő jellemzők
Mounting Support Leágazó doboz
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Performance Level Nagy teljesítményű
Number of Poles 3P
Contact Type and Composition 3 NO
Network type AC
DC
Network frequency 50/60 Hz
[Ue] IEC Rated Operational Voltage 6 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W 30 kW -230...240 V (AC-3e)
37 kW -400...440 V (AC-3e)
37 kW -6 V (AC-3e)
45 kW -500 V (AC-3e)
45 kW -6 V (AC-23B)
55 kW -500 V (AC-23B)
30 kW -230...240 V (AC-23B)
45 kW -400...440 V (AC-23B)
[Ie] Rated Operational Current 83 A AC-23A Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current 175 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current 140 A
Making capacity ( I Rms) 1750 A -400 V AC-22A
1750 A -400 V AC-23B
1600 A -400 V AC-21B
Breaking Capacity 1400 A -400 V (AC-21B)
1400 A -400 V (AC-22A)
1400 A -400 V (AC-23B)
Rated Conditional Short Circuit Current 10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 200 A aM
10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 200 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity 2,8 kA -400 V csúcsáram esetén
Intermittent duty class 30
Suitability for isolation Igen
[Uimp] rated impulse withstand voltage 8 kV
[Icw] rated short-time withstand Rms current 2100 A -400 V időtartam: 1 év
Mechanical Durability 30000 ciklus
Electrical Durability 30000 ciklus AC-21
30000 ciklus DC-11
IEC Terminal Connection Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 70 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 95 mm² - kábel merevsége: tömör
Tightening Torque Betápláló áramkör: 22,6 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Height 125 mm
Width 90 mm
Depth 90 mm
Product Weight 0,9 kg
Környezet
Standards IEC 60947-3
Product Certifications UL-Aex
CSA-Ex
GOST
UKR
Degree of Protection IP20 conforming to MSZ EN 60529
Protective Treatment TC/TH
Mechanical Robustness Rezgések 10...150 Hz (1 Gn, 10...150 Hz, 1 ciklus) megfelel IEC 60068-2-6
Ütések 11 ms (30 Gn) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ambient Air Temperature for Operation -20…50 °C
Fire Resistance 960 °C megfelel IEC 60695-2-1
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,3 cm
1. csomag szélessége 13,2 cm
1.csomag hossza 10,0 cm
1. csomag súlya 906,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 5,754 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 63dc4fbe-3f44-4801-881b-22a3bb8008d9
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 246
Garancia
Garancia 18 months