Schneider-Electric
 
VGS211F-100CS picture- Schneider-electric
VGS211F-100CS
Kétjáratú karimás szabályzó szelep VG211/100/140
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Valve
Valve type Globe
Valve product series VGS211F
Valve model VGS211F-100CS 140M SD00
Medium compatibility Steam
Water
Glycol 25 %
Glycol 30 %
Glycol 50 %
Valve configuration 2-Way
Valve connection type Flanged
Valve connection size DN100 (ISO 7005-2)
Body size 100 mm (4 in)
Pipe size 100 mm
Flow characteristic Equal percentage
Flow coefficient 161.87 cv
140 kvs
Pressure class PN16
Operating fluid temperature -10…200 °C
Pressure fluid max delta P normal life 151,7 kPa
Saturated steam temperature -10…200 °C
Control valve rangeability Greater than 35:1
Stroke length 45 mm
Seat leakage Port A: Less than 0.02 % of kvs
Stem flow action Stem up closed
Stem movement Linear
Trim material Stainless steel
Test anyaga Grey cast iron GG-25
Seat material Port A: stainless steel AISI 303
Stem material Stainless steel AISI 303
Plug material Stainless steel AISI 303
Stem seal material PTFE (polytetrafluoroethylene)
Seating seal material Port A:metal to metal
Packing material PTFE (polytetrafluoroethylene)
Targeted region Europe
Asia Pacific.
Australia.
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 20,0 cm
1. csomag szélessége 20,0 cm
1.csomag hossza 36,0 cm
1. csomag súlya 43,0 kg