Schneider-Electric
 
VW3A31402 picture- Schneider-electric
VW3A31402
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, bemeneti EMC szűrő, 3 fázisú, 7A, ATV320 frekvenciaváltóhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar
Termék vagy alkatrész típusa EMC bemeneti sz?r?k
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 15
Allen-Bradley Micro Logix
Altivar 31C
Altivar Machine ATV320
Termékkompatibilitás ATV312H018M3
ATV312H037M3
ATV312H055M3
ATV312H075M3
LXM05AD10M3X
LXM05BD10M3X
Frekvenciaváltó ATV320...C motor: 0,18 kW, 200...480 V három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...C motor: 0,37 kW, 200...480 V három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...C motor: 0,55 kW, 200...480 V három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...C motor: 0,75 kW, 200...480 V három fázis
Termék specifikus alkalmazás Rádió interferencia bemenet sz?r?
[In] névleges áram 7 A
Termikus veszteségek 2,6 W esetén ATV31H018M3X
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Kiegészítő jellemzők
Maximum earth leakage current 7 mA 50 Hz
Power supply voltage 200…240 V
Tűréshatár + 15 %
Nettó súly 0,65 kg
0,55 kg
Környezet
IP védettségi szint IP20
IP41 (jobb felső)
Relatív páratartalom 0…93 % megfelel IEC 68-2-3
A környezeti leveg? h?mérséklete a m?ködéshez -10…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m áramérték csökkenése nélkül
1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
Rezgési ellenállás 1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1,6 mm (f= 3…13 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Szabványok IEC 61800-3 C1. kategória
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5 cm
1. csomag szélessége 18,6 cm
1.csomag hossza 24,2 cm
1. csomag súlya 542 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 7
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 4,328 kg